CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea light是一款带轮脚的旋转脚轮,采用B10接头盲孔接头设计,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮的脚座采用聚酯酮材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,配备阀杆旋转轴承,能够实现360度平滑旋转,提供灵活的方向控制。脚轮本体采用聚氨酯材料制成,轮胎采用聚氨酯注塑工艺,确保高质量的表面处理和耐磨性能。脚轮直径为65毫米,整体高度为68毫米,紧凑的设计使其适用于多种应用场景。该脚轮的静态承载能力为120千克,动态承载能力为60千克(在3千米每小时的速度下),满足中等负荷应用的需求。Linea light脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,为医疗、工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷