带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配备滑动轴承。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗卫生和商业环境的专业需求。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮径为150毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为188毫米,动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和优异的耐用性。车轮主体材料为聚丙烯,胎面采用热塑性橡胶材质,提供良好的滚动性能和地面保护,轮子配置精密滚珠轴承以减少摩擦阻力。产品车轮直径为150毫米,整体高度为188毫米。载重能力方面,动态载重为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达200公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮径为150毫米,内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅运转。脚轮总高度为188毫米,动载荷能力达100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅性。脚轮直径为150毫米,总高度为188毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。载重能力方面,动载荷为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达200公斤,满足重型设备的承载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮本体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音运行效果,轮径为150毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅滚动。脚轮总高度为185毫米,适合各种设备安装需求。载重能力方面,动载荷为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达200公斤,满足重载应用要求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑工艺成型,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的稳定性。脚轮直径为150毫米,总高度为188毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种专业场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件设计,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,轴承系统使用精密滚珠轴承。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。载重能力方面,动载荷为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑工艺成型,提供优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性。脚轮车轮直径为150毫米,整体高度为188毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为100千克(行驶速度3千米每小时),静态载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。该产品动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和移动解决方案。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面为注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和静音滚动特性,内置精密滚珠轴承确保长期使用的流畅性。轮径为150毫米,脚轮总高度为188毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和精确的方向控制。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和静音滚动性能,轮子内置精密滚珠轴承,保证长期使用的可靠性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为160毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮和商业环境提供专业级的移动支撑解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动性能,轮子内置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。该脚轮轮径为150毫米,总高度为185毫米,动载荷能力在3公里每小时速度下可承受100公斤重量,静载荷能力达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装配件,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和卓越的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配合滑动轴承设计,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种专业环境,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装配件,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和精确的方向控制。车轮主体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的可靠性。脚轮直径为100毫米,总高度为135毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场景。动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗保健和商业环境提供专业级的移动性能。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮轮体采用高强度聚酯胺材料制成,胎面为注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承,确保长期使用的顺畅滚动。脚轮直径为150毫米,总高度为185毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装配件,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚酯胺材料制成,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承确保长期可靠运行。脚轮直径为150毫米,总高度为188毫米,紧凑设计适合各种应用场景。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足重载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轴承系统使用精密滚珠轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。载重能力方面,动态载重为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达150公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配置滑动轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达160公斤,满足中等负载应用需求。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配备滑动轴承,车轮直径为125毫米,确保良好的滚动性能和地面保护。脚轮总高度为163毫米,适合各种设备安装需求。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用要求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体采用聚丙烯材质,胎面覆盖热塑性橡胶,配合滑动轴承设计,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为188毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种专业环境,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的减震性能和地面保护特性,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,确保优异的滚动性能和地面保护,轮径为150毫米,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。脚轮总高度为188毫米,适合各种设备安装需求。载重能力方面,动态载重为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。