CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向与可靠定位的场景。该产品的连接件采用矩形板结构,便于与设备或家具底部进行固定安装,安装面平整,连接稳固。壳体部分由中号钢板制成,结构强度高,并配备两个钢珠滚道的旋转轴承,使壳体能够平稳、顺畅地360度回转,降低转向阻力。车轮直径为150毫米,轮体采用聚丙烯材质制成,胎面为热塑性橡胶,兼顾耐磨性与静音性能,同时具备良好的地面附着力。车轮采用精密滚珠轴承,运转灵活,滚动阻力小,适合频繁移动的工况。产品整体高度为185毫米,安装时应预留相应的净空空间,以确保车轮与底板之间的间距满足使用要求。在承载能力方面,该脚轮静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克,动态测试速度为3千米/小时,超出该条件时应谨慎使用。本产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合。