跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轮子内置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。该脚轮轮径为150毫米,总高度为185毫米,动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动设备需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470PJP150P50
EAN
4031582010756
S4物料编号
990006885
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
185 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.88 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
240 mm
偏移量
45 mm
旋转半径
120 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila
2471PJP150P50

Agila是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向与可靠定位的场景。该产品的连接件采用矩形板结构,便于与设备或家具底部进行固定安装,安装面平整,连接稳固。壳体部分由中号钢板制成,结构强度高,并配备两个钢珠滚道的旋转轴承,使壳体能够平稳、顺畅地360度回转,降低转向阻力。车轮直径为150毫米,轮体采用聚丙烯材质制成,胎面为热塑性橡胶,兼顾耐磨性与静音性能,同时具备良好的地面附着力。车轮采用精密滚珠轴承,运转灵活,滚动阻力小,适合频繁移动的工况。产品整体高度为185毫米,安装时应预留相应的净空空间,以确保车轮与底板之间的间距满足使用要求。在承载能力方面,该脚轮静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克,动态测试速度为3千米/小时,超出该条件时应谨慎使用。本产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 150 mm
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila
2477PJP150P50

Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁移动并需稳定定位的场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或铆接方式安装在设备或家具底部,并能与承载结构保持稳固连接。壳体部分由厚度为中号的钢板制成,材料标注为“钢板,中号”,其上配置两个钢珠滚道,用于支撑回转运动,使脚轮能够灵活地实现360度旋转,并保证转向过程顺畅、平稳。车轮直径为150毫米,轮体采用聚丙烯材质,胎面为热塑性橡胶,兼顾了静音、减震与地面附着力,同时轮轴配备精密滚珠轴承,以降低滚动阻力并延长使用寿命。在尺寸方面,脚轮的总高度为185毫米,设计紧凑,便于在有限空间内安装和使用。在载荷性能方面,该产品的静态承载能力为200千克,即在静止状态下可稳定支撑200千克的负载;在动态条件下,其额定承载能力为100千克,对应运行速度为3千米每小时。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
变体
固定脚轮 150 mm
固定脚轮 150 mm
Agila
2478PJP150P50

Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用中号钢板材料制造,提供了卓越的结构强度和耐久性,能够承受长期的工业使用环境。轮子直径为150毫米,配备精密滚珠轴承以实现平稳、低噪音的运转,轮胎采用热塑性橡胶材料与聚丙烯轮体相结合,既保证了良好的耐磨性能,又提供了出色的防滑特性和对地面的保护。产品的总体高度为185毫米,设计紧凑合理,便于在空间受限的环境中安装和使用。在承载能力方面,Agila固定脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克(在3千米每小时的速度下),确保了在各种工作条件下的安全可靠性。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,是现代医疗、服务和零售行业的理想选择。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg