- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Riteņu balsti pēc stiprinājuma veida
-
Plākšņu stiprinājums
Plākšņu stiprinājuma riteņu balsti
- Rūpniecība
-
Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Augstas kvalitātes riteņi
- Mobilitātes risinājumu piederumi
- Motoru sistēmas
- Jaunumi un inovācijas
- Par mums
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar smagu tērauda loksnes korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Riteņa konstrukcija sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijai, melnas protektora materiālu un Cuscinetto piano gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis ir 100 mm diametrā ar kopējo augstumu 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 75 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodze - līdz 150 kg. Šis risinājums ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Agila fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar kvadrātveida plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 75 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimn īcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni optimālai darbībai. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauds, smags materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto a rulli, inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Agila fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu. Ritenis sastāv no polipropilēna, elektrovadītspējīga pamata ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu maksimālai izturībai. Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, savukārt protektors ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu nodilumu un ilgmūžību. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto piano gultni vienmērīgai kustībai. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas melnas vulkanizētas protektora pārklājumu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma un 240 kg pie 6 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 320 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, nodrošinot 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte - 400 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Agila fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu. Ritenī izmantots polipropilēna pamata materiāls ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, nodrošinot 100 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem, nodrošinot uzticamu un klusu darbību medicīnas un komerciālajā vidē.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar kvadrātveida plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenī izmantots polipropilēna korpuss ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, ritenis ir 75 mm diametrā. Kopējais produkta augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu augstai izturībai. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijai, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, nodrošinot gludu darbību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Compacta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, gaiša materiāla korpusa ar vienas bumbas sacensības griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, melnas protektora seguma un Cuscinetto piano gultņa, kura diametrs ir 50 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 65 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots instrumentu skapjiem, darba galdiem un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un efektīvu mobilitāti dažādās tehniskās vidēs.
Grozāmais atbalsta ritenis 65 mm
Grožāmais atbalsta ritenis Compacta ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, gaiša materiāla korpusa ar vienas bumbas sacensības griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, melnas protektora segumu un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 65 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 85 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots instrumentu skapju, darba galdu un transporta aprīkojuma vajadzībām, nodrošinot uzticamu un ilgmūžīgu darbību dažādos rūpnieciskos pielietojumos.
Fiksēts atbalsta ritenis 50 mm
Compacta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, gaišas korpusu. Riteņa konstrukcija sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, melnas protektora slāni un Cuscinetto piano gultņiem. Riteņa diametrs ir 50 mm, bet kopējais produkta augstums sasniedz 65 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis tehniskais risinājums nodrošina uzticamu atbalstu un stabilitāti dažādās rūpnieciskās lietojumprogrammās, apvienojot kompaktu dizainu ar augstu funkcionālo veiktspēju un ilgmūžību.
Fiksēts atbalsta ritenis 65 mm
Compacta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, gaiša materiāla korpusu. Riteņa pamatkonstrukcija ir izgatavota no polipropilēna ar cietas gumijas, melnas protektora segumu un aprīkota ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 65 mm, bet kopējais produkta augstums sasniedz 85 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg, nodrošinot uzticamu un ilgmūžīgu darbību dažādos rūpnieciskos pielietojumos.
Fiksēts atbalsta ritenis 14 mm
Compacta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar apaļas plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, gaiša materiāla korpusu. Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda, protektors ir identisks ar riteņa korpusu, un tas aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 14 mm, kopējais augstums sasniedz 13,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 15 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 30 kg. Šis atbalsta ritenis ir piemērots izmantošanai instrumentu skapjos, darba galdos un transporta aprīkojumā, nodrošinot kompaktu un uzticamu risinājumu dažādām tehniskām vajadzībām.
Fiksēts atbalsta ritenis 14 mm
Compacta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni, riteņa diametrs ir 14 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 17 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 25 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 50 kg. Šis atbalsta ritenis ir īpaši piemērots izmantošanai instrumentu skapjos, darba galdos un transporta aprīkojumā, nodrošinot uzticamu un kompaktu risinājumu dažādām tehniskām vajadzībām.
Fiksēts atbalsta ritenis 25 mm
Compacta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 25 mm, bet kopējais augstums sasniedz 28 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 25 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 50 kg. Šis ritenītis ir īpaši piemērots izmantošanai instrumentu skapjos, darba galdos un transporta aprīkojumā, nodrošinot uzticamu atbalstu dažādās tehniskās lietojumprogrammās.
Fiksēts atbalsta ritenis 30 mm
Compacta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 30 mm, bet kopējais augstums sasniedz 34 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 30 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 60 kg. Šis ritenītis ir īpaši piemērots izmantošanai instrumentu skapjos, darba galdos un transporta aprīkojumā, nodrošinot uzticamu un kompaktu risinājumu dažādām rūpnieciskām vajadzībām.
Fiksēts atbalsta ritenis 45 mm
Compacta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 45 mm, bet kopējais augstums sasniedz 48,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis ritenītis ir īpaši piemērots instrumentu skapjiem, darba galdiem un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un kompaktu risinājumu dažādām rūpnieciskām vajadzībām.
Grozāmais atbalsta ritenis 25 mm
Compacta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, gaiša materiāla korpusa ar vienas bumbas sacensības griezes gultni. Riteņa korpuss izgatavots no polipropilēna, protektors ir identisks ar riteņa korpusu, un tas aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 25 mm, kopējais augstums sasniedz 36 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 10 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 20 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai instrumentu skapjos, darba galdos un transporta aprīkojumā, nodrošinot uzticamu un kompaktu risinājumu dažādām rūpnieciskām vajadzībām.
Bieži uzdotie jautājumi
Plākšņu montāžas ritentiņu priekšrocības
Plākšņu stiprinājums montāžas ritentiņi ir daudzpusīgs un uzticams mobilitātes risinājums rūpniecībai, veselības aprūpei un mēbeļu lietošanai. To plakanā montāžas plāksne nodrošina stabilu un drošu savienojumu ar aprīkojumu, nodrošinot drošu kravas vadāmību un ilgstošu veiktspēju. Izmantojot iespējas grozāmā, fiksētā un bremzētā versijā, kā arī dažādiem riteņu materiāliem un diametriem, plākšņu montāžas ritentiņus var pielāgot īpašām slodzes, grīdas un vides prasībām.
TENTE ritentiņi ar plākšņu montāžu piedāvā dažādas priekšrocības:
Droša un stabila montāža - plakanā montāžas plāksne nodrošina stingru un drošu piestiprināšanu pie lietojumprogrammas. Tas uzlabo stabilitāti zem slodzes un samazina atslābināšanās risku nepārtrauktas darbības laikā.
Spēcīga nestspēja - Pateicoties lielajam plāksnes virsmas laukumam, šie ritentiņi var izturēt lielākas slodzes salīdzinājumā ar dažiem citiem montāžas veidiem.
Vienkārša uzstādīšana un apkope - Plākšņu stiprinājums montāžas ritentiņus ir vienkārši uzstādīt, izmantojot standarta skrūvju modeļus un plākšņu izmērus. Tie piedāvā arī vienkāršu nomaiņu vai apkopi, samazinot dīkstāvi prasīgā vidē.
Plākšņu montāžas ritentiņu veidi
Plākšņu montāžas ritentiņi ir pieejami plašā dizainu klāstā, lai tie atbilstu rūpniecības, veselības aprūpes un mēbeļu vajadzībām. Atkarībā no veida tie var nodrošināt vieglu manevrētspēju, stabilitāti taisnā līnijā, drošu bloķēšanu, karstumizturību, mazgājamību, lielu kravnesību un daudz ko citu. Sākot ar grozāmiem un fiksētiem ritentiņiem līdz bremzētām un lieljaudas versijām, katrs tips ir izstrādāts tā, lai piedāvātu īpašas vadāmības un drošības priekšrocības, nodrošinot uzticamu mobilitāti dažādiem lietojumiem un vidēm. Zemāk ir parastie plākšņu montāžas ritentiņi un to priekšrocības:
Grozāmie ritentiņi ar plākšņu stiprinājumu
Grozāmie ritentiņi ar plākšņu stiprinājumu ir paredzēti ērtai manevrēšanai un var pagriezties par 360° ap to montāžas plāksni, padarot to vienkāršu pagriešanu un novietošanu šaurā vai aizņemtā vidē. Plakanās plāksnes stiprinājums nodrošina drošu, plašas virsmas savienojumu ar lietojumprogrammu, nodrošinot stabilu un uzticamu mobilitāti pat lielās slodzēs. Tie ir ideāli piemēroti ruļļu būriem, postloģistikas sistēmām, ēdināšanas ratiņiem, ēdienu piegādes sistēmām un citiem, kur nepieciešama bieža pārvietošana un precīza pozicionēšana.
Fiksētie ritentiņi ar plākšņu stiprinājumu
Fiksēts riteņu atbalsts ar plākšņu stiprinājumu nodrošina taisnas līnijas kustību un virziena stabilitāti. To plašā plākšņu montāža nodrošina stingru, nesošu stiprinājumu pie uzklāšanas rāmja, samazinot konstrukcijas spriegumu transportēšanas laikā. Bieži tiek izmantoti kombinācijā ar grozāmiem ritentiņiem kontrolētai manevrēšanai, tos parasti izmanto tādos lietojumos kā darba soliņi, instrumentu skapji, ruļļu paliktņi un leļļi, kur ir būtiska droša un paredzama vadāmība.
Plākšņu montāžas ritentiņi ar bremzēm
Bremžu plākšņu ritentiņi apvieno mobilitāti un drošību, ļaujot aprīkojumam brīvi pārvietoties vajadzības gadījumā un droši nofiksēties vietā. Plākšņu stiprinājums nodrošina stabilu slodzes sadalījumu, savukārt bloķēšanas mehānisms novērš nevēlamu ripošanu iekraušanas, izkraušanas vai pozicionēšanas laikā. Šie ritentiņi ir pieejami arī ar virziena slēdzenēm, nodrošinot, ka lietojumprogramma pārvietojas paredzētajā virzienā. TENTE piedāvā plašu plākšņu montāžas ritentiņu ar bremzēm klāstu, sākot no nerūsējošā tērauda līdz elektriski vadošiem, lieljaudas vai zema profila variantiem.
Lieljaudas plākšņu montāžas ritentiņi
Lieljaudas plākšņu riteņi ir būvēti, lai izturētu ārkārtējas slodzes. To pastiprinātais plākšņu stiprinājums sadala svaru pa lielu montāžas virsmu, samazinot iekārtas slodzi un uzlabojot ilgtermiņa izturību. Kombinācijā ar izturīgiem korpusiem un izturīgiem riteņiem spēcīgākais TENTE lieljaudas ritenis ar plākšņu stiprinājumu spēj izturēt slodzi līdz 15.000 kg un vairāk. Šajā jomā parasti izmantotais ritenis ir mūsu Kappa sērija, kas spēj apstrādāt kravas līdz 2.400 kg.
Lietošanas jomas ritentiņiem ar plākšņu montāžu
Plākšņu stiprinājums montāžas ritentiņi tiek plaši izmantoti visur, kur nepieciešama droša montāža, stabila kravas vadāmība un daudzpusīga mobilitāte. To plakanā montāžas plāksne nodrošina stingru piestiprināšanu pie lietojumprogrammas, padarot tās piemērotas plašam rūpniecības, veselības aprūpes un mēbeļu lietojumu klāstam. Rūpnieciskajā un loģistikas vidē plākšņu montāžas ritentiņi tiek izmantoti atkritumu apglabāšanas iekārtām, konteineru konstrukcijai, ruļļu paletēm, lelijām un citiem. To stabilais plākšņu savienojums un augstā nestspēja padara tos ideāli piemērotus lieljaudas transportam, ražošanas līnijām un noliktavu apstrādei pat nepārtrauktā lietošanā. Veselības aprūpes iestādēs tie ir uzstādīti dažādiem medicīnas mēbeļu lietojumiem, medicīnas ratiņiem vai medicīnas attēlveidošanas iekārtām. Mēbelēs un mobilajās lietojumprogrammās plākšņu montāžas ritentiņi ir atrodami biroja mēbelēs, multivides mēbelēs, ēdināšanas ratiņos, ēdienu piegādes sistēmās un citur. Plākšņu stiprinājums vienmērīgi sadala svaru, nodrošinot vienmērīgu velmēšanu un samazinot mēbeļu rāmja spriegumu, vienlaikus nodrošinot vieglu pārvietošanu un ilgtermiņa uzticamību.