Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 250 mm
Zeta
Pasūtījuma numurs:
990837710
EAN:
4031582366013
Produkta numurs:
4681IFP250P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu. Stiprinājuma elements ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu mon...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu. Stiprinājuma elements ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga, un tā griešanās mezgls ir divu bumbu sacīkstes, pastiprināta vai nerūsējoša. Ritenis ar diametru 250 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, protektora materiāls ir elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas, bet riteņa korpusa materiāls ir alumīnijs. Kopējais augstums ir 290 mm. Statiskā slodze ir 1000 kg, bet dinamiskā slodze ir 400 kg ar ātrumu 6 km/h un 500 kg ar ātrumu 4 km/h, un šīs dinamiskās slodzes vērtības attiecas uz dažādiem ātrumiem. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi