Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 250 mm
Zeta
Pasūtījuma numurs:
990837722
EAN:
4031582366051
Produkta numurs:
4687IFP250P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas konstruēts smagām transporta slodzēm un profesionālai lietošanai. Sti...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas konstruēts smagām transporta slodzēm un profesionālai lietošanai. Stiprinājuma elements ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu un precīzu piestiprināšanu pie nesošās konstrukcijas. Korpusu veido ļoti smaga tērauda loksne, un groziešanās daļā uzstādīti divu lodīšu skrejceļi, kas ir pastiprināti vai nerūsējoši. Ritenis ar 250 mm diametru ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu ripošanu. Riteņa protektors ir izgatavots no elastīgas, bez marķējuma, vulkanizētas riepas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 290 mm. Statiskā noslodzes spēja ir 1000 kg. Dinamiskā noslodzes spēja ir 400 kg ātrumā 6 km/h un 500 kg ātrumā 4 km/h. Produkts ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi