Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējošā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas bez marķējuma vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 250 mm. Kopējais augstums sasniedz 290 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4680IFP250P63
EAN
4031582365979
S4 materiāla numurs
990837703
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Kravnesība pie 6 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Kopējais augstums
290 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
4,8 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
360 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
180 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
67 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
50 mm
Diametrs
250 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēks / bez marķējuma
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø250

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un uzlabotai funkcionalitātei. Šis aksessuārs nodrošina efektīvu aizsargu pret mehāniskiem bojājumiem, putekļiem un ārējiem faktoriem, kas var ietekmēt riteņu darbību. Produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes materiāliem, kas garantē ilgmūžību un uzticamību dažādos ekspluatācijas apstākļos. Kāju aizsardzības svars ir 0 kg, kas norāda uz tā minimālo masas ietekmi uz kopējo sistēmu. Aksessuārs ir viegli uzstādāms un kompatibils ar dažādiem riteņu tipiem, nodrošinot universālu risinājumu profesionālajiem un mājas lietojumiem.

Ritenis 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Elastech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no alumīnija korpusa ar elastīgām riepām, melnas, vulkanizētas. Ritenim ir 250 mm diametrs, 50 mm plata riepa un 60 mm gara ass. Ass cauruma diametrs ir 20 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1000 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 400 kg pie 6 km/h ātruma vai 500 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums rūpnieciskajām un komerciālajām kasteru aplikācijām, nodrošinot uzticamu un stabilu darbību.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 250 mm
Zeta
4681IFP250P63

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu. Stiprinājuma elements ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga, un tā griešanās mezgls ir divu bumbu sacīkstes, pastiprināta vai nerūsējoša. Ritenis ar diametru 250 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, protektora materiāls ir elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas, bet riteņa korpusa materiāls ir alumīnijs. Kopējais augstums ir 290 mm. Statiskā slodze ir 1000 kg, bet dinamiskā slodze ir 400 kg ar ātrumu 6 km/h un 500 kg ar ātrumu 4 km/h, un šīs dinamiskās slodzes vērtības attiecas uz dažādiem ātrumiem. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 250 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 250 mm
Zeta
4687IFP250P63

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas konstruēts smagām transporta slodzēm un profesionālai lietošanai. Stiprinājuma elements ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu un precīzu piestiprināšanu pie nesošās konstrukcijas. Korpusu veido ļoti smaga tērauda loksne, un groziešanās daļā uzstādīti divu lodīšu skrejceļi, kas ir pastiprināti vai nerūsējoši. Ritenis ar 250 mm diametru ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu ripošanu. Riteņa protektors ir izgatavots no elastīgas, bez marķējuma, vulkanizētas riepas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 290 mm. Statiskā noslodzes spēja ir 1000 kg. Dinamiskā noslodzes spēja ir 400 kg ātrumā 6 km/h un 500 kg ātrumā 4 km/h. Produkts ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 250 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 250 mm
Zeta
4688IFP250P63

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar 250 mm diametru ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem un elastīgām, bez marķējuma vulkanizētām riepām, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis ir izgatavots no alumīnija, kas samazina svaru, saglabājot augstu izturību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 290 mm. Riteņa statiskā noslodzes jauda sasniedz 1000 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kg pie 6 km/h ātruma un 500 kg pie 4 km/h ātruma. Zeta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un uzticamība.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg