Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta stainless
Pasūtījuma numurs:
990830139
EAN:
4031582313611
Produkta numurs:
8671UAD200P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta stainless grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzt...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta stainless grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti industriālajās vidēs. Korpuss ir izgatavots no smagā nerūsējošā tērauda ar divu bumbu sacikstes griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un stabilitāti. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un aprīkots ar nerūsējošo rullīšu gultni, kas nodrošina gludu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg, padarot šo ritenīti piemērotu smagām iekārtām un transportlīdzekļiem.
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
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
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
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi