Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta stainless grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda smagā korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un cuscinetto a rulli, inossidabile gultni, kura diametrs ir 200 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Šis risinājums nodrošina augstu izturību un precīzu pozicionēšanu industriālās lietojumprogrammās, kur nepieciešama gan kustīgums, gan stabila fiksācija.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
8677UAD200P63
EAN
4031582313758
S4 materiāla numurs
990830196
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Kravnesība pie 6 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Kopējais augstums
240 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-30 °C
Kopējais svars
3,29 kg
Produkta nosaukums
Zeta stainless
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
74 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
74 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Housing
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
322 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
161 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Ritenis krāsa
Dabiski balts
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
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Resursu taupoša detaļu nomaiņa
Vītņotas asis ļauj viegli nomainīt riteni
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
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
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta stainless
8670UAD200P63

Zeta stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda smagā korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar injicētu poliuretāna protektoru un cuscinetto a rulli, inossidabile gultnis, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Šis ritenītis nodrošina augstu izturību un uzticamību dažādās rūpnieciskās lietošanas situācijās, pateicoties kvalitatīvajiem materiāliem un precīzajai izgatavošanai.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

Zeta stainless grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti industriālajās vidēs. Korpuss ir izgatavots no smagā nerūsējošā tērauda ar divu bumbu sacikstes griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un stabilitāti. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un aprīkots ar nerūsējošo rullīšu gultni, kas nodrošina gludu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg, padarot šo ritenīti piemērotu smagām iekārtām un transportlīdzekļiem.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

Zeta stainless fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagā nerūsējošā tērauda korpusa, kas nodrošina augstu izturību un korozijas pretestību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas garantē lielisku saķeri un nodilumizturību, kā arī aprīkots ar nerūsējošo rullīšu gultni optimālai darbībai. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg, padarot šo ritenīti piemērotu smagām rūpnieciskām lietojumprogrammām.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta stainless
8670UAD200P63

Zeta stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda smagā korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar injicētu poliuretāna protektoru un cuscinetto a rulli, inossidabile gultnis, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Šis ritenītis nodrošina augstu izturību un uzticamību dažādās rūpnieciskās lietošanas situācijās, pateicoties kvalitatīvajiem materiāliem un precīzajai izgatavošanai.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

Zeta stainless grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti industriālajās vidēs. Korpuss ir izgatavots no smagā nerūsējošā tērauda ar divu bumbu sacikstes griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un stabilitāti. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un aprīkots ar nerūsējošo rullīšu gultni, kas nodrošina gludu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg, padarot šo ritenīti piemērotu smagām iekārtām un transportlīdzekļiem.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

Zeta stainless fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagā nerūsējošā tērauda korpusa, kas nodrošina augstu izturību un korozijas pretestību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas garantē lielisku saķeri un nodilumizturību, kā arī aprīkots ar nerūsējošo rullīšu gultni optimālai darbībai. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg, padarot šo ritenīti piemērotu smagām rūpnieciskām lietojumprogrammām.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg