Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta stainless
Pasūtījuma numurs:
990830205
EAN:
4031582313895
Produkta numurs:
8678UAD200P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta stainless fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagā nerūsējošā tēraud...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta stainless fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagā nerūsējošā tērauda korpusa, kas nodrošina augstu izturību un korozijas pretestību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas garantē lielisku saķeri un nodilumizturību, kā arī aprīkots ar nerūsējošo rullīšu gultni optimālai darbībai. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg, padarot šo ritenīti piemērotu smagām rūpnieciskām lietojumprogrammām.
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
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
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
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi