Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas risinājumu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas nodrošina izturību un stabilitāti, un tajā ir integrēta divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā versijā, lai garantētu uzticamu grožamību un virziena bloķēšanu. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar precīziem sfēriskiem gultņiem un poliuretāna, lieta protektora, kas nodrošina optimālu berzi un nodilumizturību. Ritenis ir izgatavots no alumīnija, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu izturību. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1400 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 560 kg pie 6 km/h vai 700 kg pie 4 km/h, kas nodrošina elastīgu un drošu darbību dažādos ātruma režīmos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4681ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337648
S4 materiāla numurs
990838061
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
700 kg
Kravnesība pie 6 km/h
560 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Kopējais augstums
240 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
3,67 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
310 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
155 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Satiksme pelēka A (RAL7042)
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø200

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un nodrošina uzlabotas ekspluatācijas īpašības dažādos lietošanas apstākļos. Šis aksessuārs sver 0,75 kg, kas padara to vieglu un praktisku montāžai uz standarta riteņu sistēmām. Produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu ilgmūžību un uzticamību, aizsargājot riteņus no mehāniskiem bojājumiem un ārējiem faktoru iedarbības. Aksessuārs ir piemērots profesionālai un rūpnieciskai videi, kur nepieciešama augsta drošības un funkcionāluma standarta ievērošana.

Aksesuārs
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech aksessuārs ir vieglais komponents, kas paredzēts riteņu sistēmām, ar svaru 0,27 kg. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotu funkcionalitāti un integrāciju ar riteņu mehānismiem, piedāvājot inženieriem uzticamu risinājumu dažādām industriālajām pielietojumiem. Produkts izstrādāts ar augstu kvalitātes standartu, nodrošinot ilgmūžību un stabilu darbību paaugstinātas slodzes apstākļos.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM jomā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām virsmām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un uzticamību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožamais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot vienmērīgu un mierīgu grožošanu. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un poliuretāna lieto protektoru, kas izgatavots uz alumīnija ķermeņa. Kopējais riteņa augstums ir 240 mm, kas nodrošina optimālu darba augstumu un pieejamību. Riteņa statiskā noslodzes jauda sasniedz 1400 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 560 kg pie 6 km/h ātruma vai 700 kg pie 4 km/h ātruma, kas ļauj efektīvi transportēt smagus kravljus dažādos ātrajos režīmos.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

Zeta grožamais atbalsta ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes tipa piestiprināšanu. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas nodrošina izturību un stabilitāti, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā. Ritenis ir 200 mm diametrā ar poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina optimālu saķeri un nodilumizturību. Ritenis balstās uz precīziem sfēriskiem kuscinetiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgu kalpošanas laiku. Kopējais produkta augstums ir 240 mm, kas ļauj ērti integrēt to dažādās transporta sistēmās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1400 kg, nodrošinot stabilu atbalstu stacionāros apstākļos. Dinamiskā noslodzes jauda ir 560 kg pie 6 km/h ātruma vai 700 kg pie 4 km/h ātruma, kas piemērots vidēja intensitātes transporta operācijām. Šis ritenis ir ideāls aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī vispārējiem transporta aprīkojuma risinājumiem.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās industriālās aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis pats ir 200 mm diametrā un izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina optimālu berzi un nodilumizturību. Ritenim ir precīzie lodīšu gultņi, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 240 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās transporta un ražošanas sistēmās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1400 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 560 kg pie 6 km/h ātruma vai 700 kg pie 4 km/h ātruma. Zeta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, kā arī ražošanas un platformu ratiņiem un transporta aprīkojumam.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

Zeta reverse ir grožāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts augstprasīgiem pielietojumiem aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM sektorā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā fiksācijas elementu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, un tas ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstes, pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, kas nodrošina uzticamu grožāmā mehānisma darbību. Ritenis ar 200 mm diametru ir izgatavots no aluminija korpusa ar poliuretāna, lieta protektora, un tas ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Kopējais augstums ir 240 mm. Ritenis nodrošina statisko noslodzi līdz 1400 kg, bet dinamiskā noslodze ir 560 kg pie 6 km/h ātruma vai 700 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina stabilu un drošu darbību dažādos transporta un ražošanas scenārijos.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

Zeta reverse ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM jomā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un stabilitāti pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprināta vai nerūsējošā, nodrošinot gludu un uzticamu grožāšanu. Ritenis ar 200 mm diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina augstu nodilumizturību un optimālu berzi, un aprīkots ar precīziem sfēriskiem kuscinetiem, kas garantē ilgstošu un bez traucējumiem darbojoši ritenī. Kopējais augstums ir 240 mm, kas ļauj efektīvi izmantot vietu dažādās instalācijās. Ritenis nodrošina statisko noslodzi līdz 1400 kg, bet dinamiskā noslodze ir 560 kg pie 6 km/h ātruma vai 700 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara to ideālu izvēli smagu un vidēji smagu noslodžu transportēšanai.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg