Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas paredzēts smagām slodzēm un precīzai vadībai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu pieslēgumu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un grozāmo savienojumu nodrošina divu bumbu saķere, kas ir pastiprināta vai nerūsējoša. Ritenis ar diametru 200 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, tā protektors ir liets poliuretāns, bet riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodzes izturība ir 1400 kg. Dinamiskā slodze ir 560 kg ar ātrumu 6 km/h un 700 kg ar ātrumu 4 km/h. Ritenis ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM sistēmās, ražošanas un platformu ratiņos, kā arī transporta aprīkojumā.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
468BITP200P63 soft cv
EAN
4031582398427
S4 materiāla numurs
990860901
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
700 kg
Kravnesība pie 6 km/h
560 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Kopējais augstums
240 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
4 kg
Produkta nosaukums
Zeta reverse
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
322 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
161 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Satiksme pelēka A (RAL7042)
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
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Automātiska izlīdzināšana
Pacelot riteni, tas automātiski izlīdzinās kustības virzienā
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājuma daļa ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpusa grozāmā daļa ir divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša, un korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga, kas nodrošina ilgmūžību un stabilitāti. Ritenis ar diametru 200 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, tā protektors ir izgatavots no poliuretāna, liets, bet riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodzes izturība ir 1400 kg. Dinamiskā slodzes izturība ir 560 kg ātrumā 6 km/h un 700 kg ātrumā 4 km/h.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

Zeta grožamais atbalsta ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes tipa piestiprināšanu. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas nodrošina izturību un stabilitāti, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā. Ritenis ir 200 mm diametrā ar poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina optimālu saķeri un nodilumizturību. Ritenis balstās uz precīziem sfēriskiem kuscinetiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgu kalpošanas laiku. Kopējais produkta augstums ir 240 mm, kas ļauj ērti integrēt to dažādās transporta sistēmās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1400 kg, nodrošinot stabilu atbalstu stacionāros apstākļos. Dinamiskā noslodzes jauda ir 560 kg pie 6 km/h ātruma vai 700 kg pie 4 km/h ātruma, kas piemērots vidēja intensitātes transporta operācijām. Šis ritenis ir ideāls aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī vispārējiem transporta aprīkojuma risinājumiem.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM sistēmām, ražošanas un platformu ratiem un transporta aprīkojumam. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Grozāmā daļa ir aprīkota ar divu bumbu sacīkstēm, pastiprinātām vai nerūsējošām, un korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes. Ritenis ar diametru 200 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, protektors ir no lieta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Visi komponenti ir savstarpēji saskaņoti, lai nodrošinātu drošu un precīzu darbību. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 1400 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 560 kg ar ātrumu 6 km/h un 700 kg ar ātrumu 4 km/h.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis pats ir 200 mm diametrā ar polietāna, lieta riepas virsmu, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenim ir alumīnija ķermenis, kas samazina kopējo svaru, vienlaikus saglabājot augstu izturību. Kopējais riteņa augstums ir 240 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās iekārtās. Zeta ritenim ir iespaidīga statiskā noslodzes jauda 1400 kg, kas nodrošina drošu darbību statisku slodžu gadījumā. Dinamiskā noslodzes jauda ir 560 kg pie 6 km/h ātruma vai 700 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni ideālu izvēli transporta iekārtām, ražošanas ratiņiem un platformām. Zeta ritenis ir īpaši piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM risinājumiem un transporta aprīkojumam.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts smagu kravu pārvietošanai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un grozāmā daļa ir aprīkota ar divu bumbu sačīkstes gultni, kas ir pastiprināts vai nerūsējošs. Ritenis ir 200 mm diametra, to nes precīzijas lodīšu gultņi, protektors ir no poliuretāna, bet riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodzes izturība ir 1400 kg. Dinamiskā slodzes izturība ir 560 kg pie ātruma 6 km/h un 700 kg pie ātruma 4 km/h. Ritenis ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg