Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta
Pasūtījuma numurs:
990833927
EAN:
4031582337600
Produkta numurs:
4687ITP200P63 soft cv
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostas aprī...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājuma daļa ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpusa grozāmā daļa ir divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša, un korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga, kas nodrošina ilgmūžību un stabilitāti. Ritenis ar diametru 200 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, tā protektors ir izgatavots no poliuretāna, liets, bet riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodzes izturība ir 1400 kg. Dinamiskā slodzes izturība ir 560 kg ātrumā 6 km/h un 700 kg ātrumā 4 km/h.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi