Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Kappa load
Pasūtījuma numurs:
990827702
EAN:
4031582314571
Produkta numurs:
9651ITP150P63 CL67
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu smagām mobilām iekārtām. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu smagām mobilām iekārtām. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kalumā, tas ir smags, un tajā ir iebūvēts dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu). Ritenis ar diametru 150 mm ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, protektors ir no liets poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no alumīnija. Kopējais augstums ir 200 mm, un tas nodrošina kompaktu integrāciju. Statiskā nestspēja ir 1300 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 520 kg pie 6 km/h un 650 kg pie 4 km/h. Ritenis paredzēts aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem un smagām AGV sistēmām.
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai