Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Kappa load ir grožāmais atbalsta ritenis, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni montāžai. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smaga tipa materiāla, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Ritenis ir aprīkots ar dzīļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu tipa), kas nodrošina vienmērīgu un precīzu grožāšanu. Ritenis pats ir 150 mm diametrā un izgatavots no alumīnija korpusa ar poliuretāna, lieta tipa protektoru. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodveida cuscinettiem, kas garantē augstu veiktspēju un ilgmūžību. Kopējais produkta augstums ir 200 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1300 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 520 kg pie 6 km/h ātruma vai 650 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM pielietojumos, keramikas un stikla ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī smagajās AGV sistēmās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
9650ITP150P63 CL67
EAN
4031582314304
S4 materiāla numurs
990829810
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
110 mm
Kravnesība pie 4 km/h
650 kg
Kravnesība pie 6 km/h
520 kg
Statiskā kravnesība
1300 kg
Kopējais augstums
200 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
4,28 kg
Produkta nosaukums
Kappa load
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
135 mm
Plāksnes platums
110 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Kupola diametrs
111 mm
Grozāms savienojums
275 mm
Ofsets
58 mm
Pagrieziena rādiuss
137,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
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
Ritenis 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet protektora platums sasniedz 50 mm. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, un riteņa asu garums ir 60 mm. Riteņa korpuss izgatavots no smagā poliamīda, kas nodrošina izturību un uzticamību. Protektora materiāls ir identisks riteņa korpusam. Riteņis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda ir 1600 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 800 kg pie 6 km/h ātruma vai 960 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums rūpnieciskajām un komerciālajām kasteru sistēmām, kur nepieciešama augsta slodzes jauda un ilgmūžīgums.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Kappa load
9651ITP150P63 CL67

Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu smagām mobilām iekārtām. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kalumā, tas ir smags, un tajā ir iebūvēts dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu). Ritenis ar diametru 150 mm ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, protektors ir no liets poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no alumīnija. Kopējais augstums ir 200 mm, un tas nodrošina kompaktu integrāciju. Statiskā nestspēja ir 1300 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 520 kg pie 6 km/h un 650 kg pie 4 km/h. Ritenis paredzēts aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem un smagām AGV sistēmām.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 150 mm
Kappa load
9652ITP150P63 CL67

Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagiem transportēšanas un novietošanas uzdevumiem aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM ražošanā, keramikas un stikla ražotāju iekārtās, ražošanas un platformu ratos un smagās AGV sistēmās. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpusa materiāls ir čuguns vai dzelzs kalums, kas ir smags un izturīgs, un tajā uzstādīts dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) ar pielāgojumu. Ritenis ir 150 mm diametrā, tajā uzstādīti precīzijas lodīšu gultņi, protektors izgatavots no liета poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no alumīnija. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 1300 kg. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 520 kg pie ātruma 6 km/h un 650 kg pie ātruma 4 km/h.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg