Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 150 mm
Kappa load
Pasūtījuma numurs:
990827704
EAN:
4031582314847
Produkta numurs:
9652ITP150P63 CL67
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagiem transportēšanas un novietošanas uzdevumiem ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagiem transportēšanas un novietošanas uzdevumiem aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM ražošanā, keramikas un stikla ražotāju iekārtās, ražošanas un platformu ratos un smagās AGV sistēmās. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpusa materiāls ir čuguns vai dzelzs kalums, kas ir smags un izturīgs, un tajā uzstādīts dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) ar pielāgojumu. Ritenis ir 150 mm diametrā, tajā uzstādīti precīzijas lodīšu gultņi, protektors izgatavots no liета poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no alumīnija. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 1300 kg. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 520 kg pie ātruma 6 km/h un 650 kg pie ātruma 4 km/h.
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai