Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Agila
EAN:
4031582301458
Produkta numurs:
2471PJP150P50
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts uzticamai un precīzai kustībai dažādās profesionālās un...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts uzticamai un precīzai kustībai dažādās profesionālās un aprūpes vidēs. Riteņa stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie izstrādājuma pamatnes un vienkāršu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes, kas nodrošina pietiekamu konstrukcijas izturību un mehānisko stabilitāti, savukārt grožāmo daļu nes divu bumbu saciklēm, kas nodrošina vienmērīgu un viegli vadāmu griešanos. Ritenis ir 150 mm diametra, tā riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, bet protektors – no termoplastiskās gumijas, kas nodrošina labu saķeri un zemu trokšņa līmeni. Riteņa asis ir aprīkotas ar precīzām lodīšu gultņiem, kas samazina berzi un nodrošina vieglu kustību. Produkta kopējais augstums ir 185 mm, kas ļauj izmantot to šaurās telpās un zem zemām virsmām. Statiskā noslogojuma robeža ir 200 kg, bet dinamiskā – 100 kg, ja kustības ātrums ir 3 km/h.