Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990006886
EAN:
4031582050691
Produkta numurs:
2477PJP150P50
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts mēbeļu un aprīkojuma pārvietošanai. Stiprinājums ir taisns...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts mēbeļu un aprīkojuma pārvietošanai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie pamatnes. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas garantē vienmērīgu griešanos un precīzu virziena kontroli. Ritenim ir 150 mm diametrs, un tā riteni balsta precīzijas lodīšu gultņi. Protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri ar grīdas segumu, bet riteņa korpuss ir veidots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 185 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Izstrādājums ir paredzēts izmantošanai apriūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.