Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām virsmas struktūrām. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes, kas garantē ilgmūžību un izturību pret mehāniskiem bojājumiem. Ritenis ar 150 mm diametru ir aprīkots ar termoplastiskas gumijas protektoru un precīziem sfēriskiem kuscinētājiem, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 185 mm, kas ļauj optimāli integrēt riteni dažādās mobilajās sistēmās. Agila atbalsta statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2478PJP150P50
EAN
4031582030631
S4 materiāla numurs
990006887
Pamata atribūti
Korpusa tips
Fiksēts atbalsta ritenis
Kopējais platums
60 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
185 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,75 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
51,5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
46,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
61,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
56 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
60 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Agila
2471PJP150P50

Agila ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts uzticamai un precīzai kustībai dažādās profesionālās un aprūpes vidēs. Riteņa stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie izstrādājuma pamatnes un vienkāršu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes, kas nodrošina pietiekamu konstrukcijas izturību un mehānisko stabilitāti, savukārt grožāmo daļu nes divu bumbu saciklēm, kas nodrošina vienmērīgu un viegli vadāmu griešanos. Ritenis ir 150 mm diametra, tā riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, bet protektors – no termoplastiskās gumijas, kas nodrošina labu saķeri un zemu trokšņa līmeni. Riteņa asis ir aprīkotas ar precīzām lodīšu gultņiem, kas samazina berzi un nodrošina vieglu kustību. Produkta kopējais augstums ir 185 mm, kas ļauj izmantot to šaurās telpās un zem zemām virsmām. Statiskā noslogojuma robeža ir 200 kg, bet dinamiskā – 100 kg, ja kustības ātrums ir 3 km/h.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Agila
2470PJP150P50

Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, kura diametrs ir 150 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 185 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Agila
2477PJP150P50

Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts mēbeļu un aprīkojuma pārvietošanai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie pamatnes. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas garantē vienmērīgu griešanos un precīzu virziena kontroli. Ritenim ir 150 mm diametrs, un tā riteni balsta precīzijas lodīšu gultņi. Protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri ar grīdas segumu, bet riteņa korpuss ir veidots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 185 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Izstrādājums ir paredzēts izmantošanai apriūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg