Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383423
Produkta numurs:
5081PJM125R05-22x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamīda ko...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni. Ritenī ir polipropilēna korpuss ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano, Inossidabile gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu lietošanai, nodrošinot uzticamu un ilgmūžīgu darbību dažādās tehniskās vidēs.