Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395655
Produkta numurs:
5080PJM125R05-22x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un izgatavots ar poliamīda korpusu, k...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un izgatavots ar poliamīda korpusu, kas nodrošina divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano, Inossidabile gultni, ar 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, kā arī dušas krēsli lietošanai, nodrošinot uzticamu un ilgmūžīgu darbību dažādos tehniskos risinājumos.