Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336610
Produkta numurs:
5085PJM125R05-22x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea stainless grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un poliamiīda korpus...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea stainless grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano, Inossidabile gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu lietošanai.