Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu. Stiprinājumu veido taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu konstrukcijai. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, tā protektors izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss no poliamīda. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā nestspēja ir 600 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 240 kg ātrumā 6 km/h un 300 kg ātrumā 4 km/h. Izstrādājums paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā, kur nepieciešama uzticama slodzes atbalstīšana un manevrētspēja.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4681UAP125P63
EAN
4031582399882
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kravnesība pie 4 km/h
300 kg
Kravnesība pie 6 km/h
240 kg
Statiskā kravnesība
600 kg
Kopējais augstums
164 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2,93 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Grozāms savienojums
230 mm
Ofsets
55 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø125

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un tiek izmantots dažādu iekārtu un mēbeles elementu uzlabošanai. Šis aksessuārs sver 0,54 kg, kas nodrošina vieglu un praktisku risinājumu profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem. Produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu uzticamu aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem un pagarinātu riteņu kalpošanas laiku. Tā kompaktais dizains un optimālais svars padara to ideālu izvēli dažādiem transporta un logistikas risinājumiem.

Aksesuārs
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech aksessuārs ir vieglais komponents, kas paredzēts riteņu sistēmām, ar svaru 0,27 kg. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotu funkcionalitāti un integrāciju ar riteņu mehānismiem, piedāvājot inženieriem uzticamu risinājumu dažādām industriālajām pielietojumiem. Produkts izstrādāts ar augstu kvalitātes standartu, nodrošinot ilgmūžību un stabilu darbību paaugstinātas slodzes apstākļos.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grožāmo gultni. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma vai 240 kg pie 6 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Produkts piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts smagu konstrukciju pārvietošanai. Stiprinājuma elements ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar grozāmo gultni: divu bumbu saķere, pastiprināta vai nerūsējoša. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss no poliamīda. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodze ir 600 kg, dinamiskā slodze ir 240 kg pie 6 km/h un 300 kg pie 4 km/h. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar poliamīda ķermeni un injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un nodilumizturību. Ritenis ir vērtīgs ar precīziem lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 164 mm, kas ļauj produktam ietilpt dažādās telpiskās konfigurācijās. Zeta atbalsta statisko slodzi līdz 600 kg, bet dinamiskā slodze ir 240 kg pie 6 km/h vai 300 kg pie 4 km/h, kas padara to piemērotu intensīvam transportam. Šis ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta iekārtām, kur nepieciešama augsta kvalitāte un uzticamība.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 125 mm
Zeta reverse
468SUAP125P63

Zeta reverse ir grožamais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, paredzēts smagām transporta un iekārtu konstrukcijām. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga, un tam ir divu bumbu saciķstes, pastiprināta, vai nerūsējoša pagrieziena gultnis. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, poliuretāna injicētu protektoru un poliamīda korpusu, nodrošinot klusu darbību un ilgu kalpošanu. Produkts paredzēts aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem un transporta aprīkojumam. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodzes spēja ir 600 kg, dinamiskā slodzes spēja ir 240 kg ar ātrumu 6 km/h un 300 kg ar ātrumu 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas paredzēts lietošanai sarežģītos apstākļos. Stiprinājuma daļa ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina vienkāršu uzstādīšanu uz konstrukcijas. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar pastiprinātām, nerūsējošām divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina precīzu groziešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir apvilkts ar injicētu poliuretānu, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri, bet riteņa korpuss izgatavots no poliamīda. Riteni darbina precīzijas lodīšu gultņi, kas samazina berzi un nodrošina vienmērīgu kustību. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg, bet dinamiskā slodze ir 240 kg ātrumā 6 km/h un 300 kg ātrumā 4 km/h. Produkts paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg