Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 125 mm
Zeta reverse
Pasūtījuma numurs:
990860875
EAN:
4031582396379
Produkta numurs:
468SUAP125P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Stiprs korpuss
Zeta reverse ir grožamais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, paredzēts smagām transporta un iekārtu konstrukcijām. ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta reverse ir grožamais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, paredzēts smagām transporta un iekārtu konstrukcijām. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga, un tam ir divu bumbu saciķstes, pastiprināta, vai nerūsējoša pagrieziena gultnis. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, poliuretāna injicētu protektoru un poliamīda korpusu, nodrošinot klusu darbību un ilgu kalpošanu. Produkts paredzēts aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem un transporta aprīkojumam. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodzes spēja ir 600 kg, dinamiskā slodzes spēja ir 240 kg ar ātrumu 6 km/h un 300 kg ar ātrumu 4 km/h.
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
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Automātiska izlīdzināšana
Pacelot riteni, tas automātiski izlīdzinās kustības virzienā