Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 125 mm
Zeta reverse
Pasūtījuma numurs:
990860878
EAN:
4031582396430
Produkta numurs:
468BUAP125P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nostiprināts statīvs
Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas paredzēts lietošanai sarežģīto...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas paredzēts lietošanai sarežģītos apstākļos. Stiprinājuma daļa ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina vienkāršu uzstādīšanu uz konstrukcijas. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar pastiprinātām, nerūsējošām divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina precīzu groziešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir apvilkts ar injicētu poliuretānu, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri, bet riteņa korpuss izgatavots no poliamīda. Riteni darbina precīzijas lodīšu gultņi, kas samazina berzi un nodrošina vienmērīgu kustību. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg, bet dinamiskā slodze ir 240 kg ātrumā 6 km/h un 300 kg ātrumā 4 km/h. Produkts paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.
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
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Automātiska izlīdzināšana
Pacelot riteni, tas automātiski izlīdzinās kustības virzienā