Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Agila
EAN:
4031582343861
Produkta numurs:
2471DYK125P50
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts mēbelēm un aprīkojumam. Stiprinājums ir taisnstūra plāk...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts mēbelēm un aprīkojumam. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes, un grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties. Ritenis ir 125 mm diametra ar lodīšu gultņiem, protektors izgatavots no cietas, melnas, elektrovadošas gumijas, bet riteņa korpuss no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 160 mm. Statiskā kravnesība ir 200 kg, dinamiskā kravnesība ir 100 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h. Ritenis paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratos, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, uzkopšanas ratos, veikalu mēbelēs un displejos.