Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990006677
EAN:
4031582342857
Produkta numurs:
2477DYK125P50
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts precīzai un drošai pārvietošanai. Stiprinājums ir taisnstū...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts precīzai un drošai pārvietošanai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu pievienošanu nesošajai konstrukcijai. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu grozīšanos. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar coni di sfere gultņiem, un tā protektors ir izgatavots no cietas, melnas, elektrovadošas gumijas, bet riteņa korpuss no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 160 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h. Ritenis ir paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratos, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.