Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990006676
EAN:
4031582340549
Produkta numurs:
2478DYK125P50
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plā...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un drošu montāžu uz dažādām virsmas struktūrām. Korpuss ir izgatavots no vidējas kvalitātes tērauda loksnes, kas garantē ilgmūžību un stabilitāti intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar koniskiem sfēru gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenes virsma ir izgatavota no cietās, melnas, elektrovadošas gumijas, kas nodrošina labas berzes īpašības un elektrostatiskās izlādes vadīšanu. Kopējais produkta augstums ir 160 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās mobilajās sistēmās. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h. Agila ritenis ir ideāls risinājums aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displējiem.