Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea
EAN:
4031582352351
Produkta numurs:
5941XSP100P51 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts precīzai mobilitātei. Stiprinājums ir taisnstūra plāksn...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts precīzai mobilitātei. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un grozāmo daļu nodrošina precīzijas lodīšu gultnis. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, protektors ir izgatavots no poliuretāna, injicēts, elektrovadošs, bet riteņa korpuss ir no poliamīda, elektrovadīgs. Kopējais augstums ir 124 mm. Statiskā slodzes izturība ir 240 kg, bet dinamiskā 120 kg pie ātruma 3 km/h. Lietojumi: anestezioloģijas rati, C-rokturi, CT skeneri, MRI, rentgens, aprūpes gultas, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, datori uz riteņiem, dializes rati, slimnīcas, medikamentu rati, mobilizācija un īpašas vajadzības, pansionāti un aprūpes nami, aprūpes rati, biroja mēbeles, pacientu pacēlāji, atpūtas krēsli, ķirurģijas roboti, ārstēšanas krēsli, ultraskaņas iekārtas, ventilatori un profesionālie uzkopšanas rati.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts