Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un polimīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polimīda korpusa un injicēta elektrovadoša poliuretāna protektora ar cuscinetti a sfere di precisione gultni, ar diametru 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 124 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, tostarp anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5940XSP100P51 RAL9002
EAN
4031582352139
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
120 kg
Statiskā kravnesība
240 kg
Kopējais augstums
124 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Linea
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
95 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
32 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
20 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Linea
5947XSP100P51 RAL9002

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu medicīnas un biroja iekārtām. Stiprinājumu nodrošina taisnstūra plāksne, kas ļauj vienkārši uzstādīt riteni. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu grozīšanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, tā protektors ir izgatavots no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, bet riteņa korpuss no elektrovadītspējīga poliamīda. Kopējais augstums ir 124 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 240 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h. Ritenis paredzēts izmantošanai anestezioloģijas, medicīnas diagnostikas un aprūpes iekārtās, slimnīcu, pansionātu un biroja mēbelēs, kā arī ķirurģijas robotos un profesionālās uzkopšanas ratos.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea
5941XSP100P51 RAL9002

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts precīzai mobilitātei. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un grozāmo daļu nodrošina precīzijas lodīšu gultnis. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, protektors ir izgatavots no poliuretāna, injicēts, elektrovadošs, bet riteņa korpuss ir no poliamīda, elektrovadīgs. Kopējais augstums ir 124 mm. Statiskā slodzes izturība ir 240 kg, bet dinamiskā 120 kg pie ātruma 3 km/h. Lietojumi: anestezioloģijas rati, C-rokturi, CT skeneri, MRI, rentgens, aprūpes gultas, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, datori uz riteņiem, dializes rati, slimnīcas, medikamentu rati, mobilizācija un īpašas vajadzības, pansionāti un aprūpes nami, aprūpes rati, biroja mēbeles, pacientu pacēlāji, atpūtas krēsli, ķirurģijas roboti, ārstēšanas krēsli, ultraskaņas iekārtas, ventilatori un profesionālie uzkopšanas rati.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg