Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Linea
EAN:
4031582352245
Produkta numurs:
5947XSP100P51 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu medicīnas un biroja iekārtām. Stiprinājumu nodrošina taisnstūra plāksne, ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu medicīnas un biroja iekārtām. Stiprinājumu nodrošina taisnstūra plāksne, kas ļauj vienkārši uzstādīt riteni. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu grozīšanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, tā protektors ir izgatavots no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, bet riteņa korpuss no elektrovadītspējīga poliamīda. Kopējais augstums ir 124 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 240 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h. Ritenis paredzēts izmantošanai anestezioloģijas, medicīnas diagnostikas un aprūpes iekārtās, slimnīcu, pansionātu un biroja mēbelēs, kā arī ķirurģijas robotos un profesionālās uzkopšanas ratos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts