Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990032562
EAN:
4031582305159
Produkta numurs:
3477HUR100P62 7001/7001
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ri...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņu, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Korpusā ir integrēta divu bumbu sacīkstes sistēma, kas nodrošina vienmērīgu un kontrolētu grožāmās kustības, ļaujot ritenim brīvi pagriezties un pielāgoties dažādiem transporta virzieniem. Ritenis ir 100 mm diametrā ar poliamiīda protektoru, kas nodrošina labu berzi un nodilumizturību. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultņiem, kas nodrošina efektīvu slodzes sadalījumu un gludu rotāciju. Kopējais Alpha atbalsta riteņa augstums ir 128 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 320 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 160 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir piemērots automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdzēšības tehnikai, mašīnbūvei, pasta loģistikai, ražošanas ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas