Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņu, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar ruļļu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un efektīvu rotāciju. Ritenim ir poliamīda protektors, kas kombinēts ar amortizējošu hibrīda materiālu, kas uzlabo vibrācijas slāpēšanu un samazina troksni darbības laikā. Kopējais ritenim pieņemamais augstums ir 128 mm. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 320 kg un dinamisko slodzi līdz 160 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha ritenis ir piemērots automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem, ēdiena piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ārtelpu tehnologijām, ugunsdzēšanas tehnologijām, ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Artikelnummer
3478HUR100P62 7001/7001
EAN
4031582306361
S4 Materialnummer
990032561
Core attributes
Gehäusetyp
Fiksēts atbalsta ritenis
Gesamtbreite
85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,63 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Taisnstūra plāksne
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Pasivēts ar zilu
Gabelform
Plašs
Material
Tērauda loksne, smaga
Schwenklager
Divu bumbu sacīkstes
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Krasts D
Material des Radkörpers
Damping, hibrīda materiāls
Material der Lauffläche
Poliamīds
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Bez vītņu aizsarga
Achse
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Lager
Cuscinetto a rulli
Radfarbe
Sudraba pelēka (RAL7001)
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha
3470HUR100P62 7001/7001

Alpha ir grožāmais atbalsta ritenis, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni kā stiprinājuma sistēmu. Korpuss izgatavots no smagas tērauda lokšņu, kas nodrošina izturību un stabilitāti, un tas ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas ļauj vienmērīgu rotāciju un manevrējamību. Ritenis ir konstruēts ar 100 mm diametru un aprīkots ar ruļļu gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenim ir poliamiīda protektors, kas kombinēts ar damping hibridmateriālu korpusā, lai samazinātu vibrācijas un troksni darbības laikā. Kopējais produkta augstums ir 128 mm, kas ļauj optimālu integrāciju dažādās sistēmās. Produkts nodrošina statisko noslodzi līdz 320 kg un dinamisko noslodzi 160 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to piemērotu intensīvai lietošanai. Alpha ritenis ir paredzēts plašam pielietojumu spektram, ieskaitant automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, ugunsdēsības tehnologijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Alpha
3477HUR100P62 7001/7001

Alpha ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņu, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Korpusā ir integrēta divu bumbu sacīkstes sistēma, kas nodrošina vienmērīgu un kontrolētu grožāmās kustības, ļaujot ritenim brīvi pagriezties un pielāgoties dažādiem transporta virzieniem. Ritenis ir 100 mm diametrā ar poliamiīda protektoru, kas nodrošina labu berzi un nodilumizturību. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultņiem, kas nodrošina efektīvu slodzes sadalījumu un gludu rotāciju. Kopējais Alpha atbalsta riteņa augstums ir 128 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 320 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 160 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir piemērots automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdzēšības tehnikai, mašīnbūvei, pasta loģistikai, ražošanas ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg