Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990032560
EAN:
4031582303650
Produkta numurs:
3470HUR100P62 7001/7001
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir grožāmais atbalsta ritenis, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni kā stiprinājuma sistēmu. Korpuss izgatavots no smagas tē...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha ir grožāmais atbalsta ritenis, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni kā stiprinājuma sistēmu. Korpuss izgatavots no smagas tērauda lokšņu, kas nodrošina izturību un stabilitāti, un tas ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas ļauj vienmērīgu rotāciju un manevrējamību. Ritenis ir konstruēts ar 100 mm diametru un aprīkots ar ruļļu gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenim ir poliamiīda protektors, kas kombinēts ar damping hibridmateriālu korpusā, lai samazinātu vibrācijas un troksni darbības laikā. Kopējais produkta augstums ir 128 mm, kas ļauj optimālu integrāciju dažādās sistēmās. Produkts nodrošina statisko noslodzi līdz 320 kg un dinamisko noslodzi 160 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to piemērotu intensīvai lietošanai. Alpha ritenis ir paredzēts plašam pielietojumu spektram, ieskaitant automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, ugunsdēsības tehnologijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas