Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Agila care
Pasūtījuma numurs:
990038742
EAN:
4031582358094
Produkta numurs:
2476XSP150R26-28S45 D
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Sterila tīrīšana
Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, slimnīcās, pans...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos. Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem nodrošina drošu un precīzu uzstādīšanu un ļauj ātri pievienot riteni atbalsta konstrukcijai. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes, un tam ir divu bumbu sačīkstes, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu pagriešanos. Ritenis ar 150 mm diametru ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, kas samazina berzi un nodrošina stabilu darbību. Protektors ir izgatavots no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, savukārt riteņa korpuss ir izgatavots no elektrovadībtspējīga poliamīda. Visi komponenti ir savstarpēji saskaņoti, lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju un ilgu kalpošanas laiku. Produkta kopējais augstums ir 188 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, un tā attiecas uz nekustīgu stāvokli. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h.
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
Sterila tīrīšana
Riteņi tvaika sterilizācijai autoklāvos sterilos apgabalos
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru