Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 150 mm
Agila care
Pasūtījuma numurs:
990061256
EAN:
4031582358087
Produkta numurs:
2474XSP150R26-28S45 D
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Sterila tīrīšana
Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, sli...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos. Stienis ir aprīkots ar izciļņa atveri profila stieņiem, kas nodrošina drošu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu grozīšanos. Ritenis ir 150 mm diametrā, protektors izgatavots no poliuretāna, injicēts, elektrovadošs, bet riteņa korpuss no poliamīda, elektrovadīgs. Riteņa gultņi ir precizitātes lodīšu gultņi, kas nodrošina stabilu un vieglu kustību. Kopējais augstums ir 188 mm. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg pie ātruma 3 km/h.
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
Sterila tīrīšana
Riteņi tvaika sterilizācijai autoklāvos sterilos apgabalos
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru