Automātiskā bloķēšanas sistēma 75 mm
Linea safety
EAN:
4031582358252
Produkta numurs:
592DUAP075L51-10 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea safety automātiskā bloķēšanas sistēma ir aprīkota ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu. Ko...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea safety automātiskā bloķēšanas sistēma ir aprīkota ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda ar grozāmu stieni, kas ļauj viegli manevēt. Sistēmas darbībai nepieciešams piespiest atbrīvot ar spēku 23 N un atsperes gājiena garums ir 8 mm. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem, ritenis diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 75,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Sistēma ir piemērota dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anestezioloģijas ratiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mediju mēbelēm, medikamentu ratiem, mobilizācijas un īpašām vajadzībām, aprūpes ratiem, ultraskaņas iekārtām un ventilatoriem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Droša slēdzene
Ripo tikai tad, kad lietotājs aktivizē sviru vai rokturi. Neplānota kustība tiek efektīvi novērsta
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
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Efektīva darbība
Centrālā bloķēšana ar vienas pogas pieskārienu ērtai lietošanai