Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea light ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās medicīniskās un komerciālās aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādinājumam, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj ritenim brīvi griezties un pārvietoties visos virzienos. Ritenis pats par sevi ir 75 milimetru diametrā un izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina izturību un gludu kustību. Ritenis ir aprīkots ar precīziem sfēriskiem kuscinētiem, kas garantē augstu kustības kvalitāti un ilgmūžību. Kopējais ritenia augstums ir 75,5 milimetri. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kilogramus, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, naktsskapiem, C-rokiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, medikamentu ratiem, pansionātiem, aprūpes namiem, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002
EAN
4031582353365
S4 materiāla numurs
990770568
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
75,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,18 kg
Produkta nosaukums
Linea light
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
30 mm
Grozāms savienojums
130 mm
Ofsets
23 mm
Pagrieziena rādiuss
65 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
15 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
15 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Protektors krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
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
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

Linea light ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts precīzai manevrēšanai un stabilam novietojumam aprīkojumā, kur nepieciešama bieža pārvietošana. Stiprinājuma tips ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu, drošu un stingru montāžu pie pamatkonstrukcijas. Korpusa materiāls ir poliamīds, un tajā iebūvēts grozāms stienis, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties ap vertikālo asi un nodrošina precīzu virziena maiņu. Ritenim ir 75 mm diametrs, tā gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, kas samazina berzi un nodrošina vienmērīgu ripošanu, savukārt riteņa protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri ar grīdu, un riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Produkta kopējais augstums ir 75,5 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg