Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Linea light
Pasūtījuma numurs:
990770570
EAN:
4031582353389
Produkta numurs:
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea light ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts precīzai manevrēšanai un stabilam novietojumam aprīkoj...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Linea light ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts precīzai manevrēšanai un stabilam novietojumam aprīkojumā, kur nepieciešama bieža pārvietošana. Stiprinājuma tips ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu, drošu un stingru montāžu pie pamatkonstrukcijas. Korpusa materiāls ir poliamīds, un tajā iebūvēts grozāms stienis, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties ap vertikālo asi un nodrošina precīzu virziena maiņu. Ritenim ir 75 mm diametrs, tā gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, kas samazina berzi un nodrošina vienmērīgu ripošanu, savukārt riteņa protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri ar grīdu, un riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Produkta kopējais augstums ir 75,5 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu