跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮径为75毫米,内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅性。脚轮总高度为103毫米,动态承载能力为60公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达120公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
2477PJP075R07-Ø21,5-24
EAN
4031582326666
Core attributes
Gehäusetyp
带全锁的旋转脚轮
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.41 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
请在订购时注明所需的试管内径。
Befestigungsart
合成膨胀机,圆形
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
21.5 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
Material
钢板,中号
Schwenklager
两个钢珠滚道
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
热塑性橡胶
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承
手柄组
Befestigungsoptionen
请在订购时注明所需的试管内径。
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点。该扩张器采用通用接头设计,接头直径范围为31毫米至35毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径,提供灵活的兼容性解决方案。产品结构紧凑,便于工程师在脚轮系统集成中快速安装和调整,满足不同应用场景对脚轮扩展功能的需求。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.13千克,具有紧凑轻便的特点。该附件配备有配件接头,其直径范围为24毫米至27毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔,确保与不同型号脚轮的兼容性。扩张器通过其精确的尺寸设计,为脚轮提供可靠的连接和支撑,广泛应用于工业设备、家具和运输工具等领域,满足工程师对高效率和稳定性的需求。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点。该扩张器采用通用接头设计,接头直径范围为27毫米至30毫米,能够适配多种规格的脚轮轴杆,确保安装的灵活性和兼容性。产品结构精良,适用于需要扩展或调整脚轮配置的工业应用场景,为用户提供可靠的连接解决方案。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.12千克,具有紧凑轻便的特点。该附件采用高效的扩张设计,配件接头直径范围为21.5毫米至24毫米,能够适配多种规格的脚轮安装接口,确保与不同型号脚轮的兼容性。通过精确的尺寸控制,该扩张器附件可靠地实现脚轮与安装座之间的稳定连接,广泛应用于各类移动设备和工业设备的脚轮系统中。