CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形安装方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。轮子轮体材料为聚丙烯,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,具备精密滚珠轴承,轮径为75毫米。脚轮总高度为103毫米,动载荷能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达120公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供灵活移动和稳定支撑解决方案。