跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚酰胺材料制成,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供良好的减震效果,内置滚柱轴承保证轮子转动的顺畅性。脚轮车轮直径为200毫米,整体高度为240毫米,紧凑的设计便于安装和使用。该产品具有优异的承载能力,动载荷为400公斤(4公里/小时速度下),静载荷可达800公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车、集装箱建造、电子系统洁净室、消防技术、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备和工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3477UFJ200P63
EAN
4031582378054
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
4 公里/小时的载重
400 kg
静态载重
800 kg
总高
240 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
3.1 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
外壳
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
334 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
167 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
64 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
46 mm
直径
200 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
跳过产品库

交叉销售

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Alpha
3470UFJ200P63

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎无痕硫化胎面,提供优异的地面保护和静音运行效果,轮子内置滚柱轴承确保平稳运转。产品轮径为200毫米,整体高度240毫米,结构紧凑适用性强。承载能力方面,动载荷为350公斤(运行速度4公里每小时),静载荷可达700公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。

240 mm
200 mm
中型
240 mm
200 mm
中型
变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Alpha
3478UFJ200P63

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,具有优异的机械强度和耐磨性能,轮面覆盖弹性轮胎,无痕硫化工艺处理,有效保护地面免受损伤。轮子内部装配滚柱轴承系统,提供平稳的滚动性能和较长的使用寿命。脚轮轮径为200毫米,整体高度为240毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。在载荷性能方面,该脚轮动载荷能力为400千克(在4千米每小时的移动速度下),静载荷能力达到800千克,能够满足重型设备和货物的运输需求,为工业物流和设备移动提供可靠的支撑解决方案。

240 mm
200 mm
中型
240 mm
200 mm
中型