CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,具有优异的机械强度和耐磨性能,轮面覆盖弹性轮胎,无痕硫化工艺处理,有效保护地面免受损伤。轮子内部装配滚柱轴承系统,提供平稳的滚动性能和较长的使用寿命。脚轮轮径为200毫米,整体高度为240毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。在载荷性能方面,该脚轮动载荷能力为400千克(在4千米每小时的移动速度下),静载荷能力达到800千克,能够满足重型设备和货物的运输需求,为工业物流和设备移动提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能