跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动特性,内置滑动轴承保证长期稳定运行。脚轮车轮直径为150毫米,总高度为185毫米,紧凑的设计适合各种设备安装需求。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足重载应用要求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供专业级的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2477PJO150P50
EAN
4031582302066
S4物料编号
990029491
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
185 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.98 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
262 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
131 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila
2471PJO150P50

Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,轮子配备滑动轴承以保证顺畅运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗保健和商业环境提供专业的移动支撑解决方案。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Agila
2470PJO150P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音运行效果,轮子直径为150毫米,内置滑动轴承。脚轮总高度为185毫米,适合多种安装需求。该产品动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用要求。广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
变体
固定脚轮 150 mm
固定脚轮 150 mm
Agila
2478PJO150P50

Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用中号钢板材料制造,配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳、可靠的转向性能和长期的使用寿命。脚轮本体采用直径150毫米的车轮,轮胎材料为热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和抓地力,而轮体采用聚乙烯材料制成,确保轻量化设计与耐久性的完美平衡。整个脚轮的总体高度为185毫米,紧凑的结构设计使其易于安装和集成。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克,在3千米每小时的速度下运行时能够保持稳定的性能。Agila固定脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg