CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用中号钢板材料制造,配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳、可靠的转向性能和长期的使用寿命。脚轮本体采用直径150毫米的车轮,轮胎材料为热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和抓地力,而轮体采用聚乙烯材料制成,确保轻量化设计与耐久性的完美平衡。整个脚轮的总体高度为185毫米,紧凑的结构设计使其易于安装和集成。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克,在3千米每小时的速度下运行时能够保持稳定的性能。Agila固定脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子