跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用螺栓孔作为安装接口。该产品的housing采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道以确保平稳的旋转性能和长期的使用寿命。脚轮的核心部件为直径125毫米的车轮,其轮胎采用弹性材料制成,具有无缝、硫化的特性,能够有效减少噪音并提供优异的耐磨性能。轮轮采用滚珠轴承设计,确保在各种工作条件下的可靠运行。整个产品的总体高度为155毫米,紧凑的结构设计使其能够适应多种安装环境。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到300千克,动载荷容量为150千克,在4千米每小时的速度下可保持稳定性能。Alpha脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业移动设备的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3477UFJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381481
S4物料编号
990064864
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总高
155 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.19 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
246 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
123 mm
轮子
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Alpha
3470UFJ125P30-13 T/G-small

Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材质制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承保证平稳运行。产品轮径为125毫米,总高度为155毫米,动态载荷能力达150公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg