跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha smart是一款带全锁的旋转脚轮,采用矩形板安装件,确保安装稳固可靠。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳灵活的转向性能。车轮直径为125毫米,采用实心橡胶材料制成,表面为黑色,具有优异的耐磨性和防滑性能,轮芯采用钢板材质确保强度。整个脚轮的总体高度为155毫米,设计紧凑合理。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量为200千克,能够承受较大的静止压力。动载荷方面,在4千米每小时的速度下可承载100千克,在3千米每小时的速度下同样可承载100千克,确保在不同工作速度下都能保持稳定的承载性能。这款脚轮适用于需要精确控制和高承载要求的工业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3377DVR125P62
EAN
4031582331592
S4物料编号
990038232
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
4 公里/小时的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
155 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.27 kg
产品名称
Alpha smart
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
60 mm
上板长
105 mm
上板宽
85 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
修身
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
233 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
116.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色
胎面宽度
24 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 125 mm
Alpha smart
3370DVR125P62

Alpha smart万向脚轮是一款专业级的工业移动解决方案,采用矩形板作为安装接口。该产品的壳体采用钢板材料制造,具有重型结构设计,能够承受严苛的工业环境考验。脚轮的转向机制配备两个钢珠滚道,确保平稳灵活的360度旋转性能。轮子直径为125毫米,采用实心橡胶材料制成,表面为黑色,具有优异的耐磨性和抓地力。轮子内部采用滚柱轴承设计,保证了长期稳定的运转效率和低噪音操作。产品的总体高度为155毫米,紧凑的结构设计使其适用于各类工业设备和运输工具。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克(最高运行速度4千米每小时)和100千克(最高运行速度3千米每小时),能够满足不同工作场景的需求。Alpha smart万向脚轮凭借其坚固的材料选择、精密的轴承系统和出色的承载能力,成为工业领域可靠的移动配件选择。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg