Alpha smart万向脚轮是一款专业级的工业移动解决方案,采用矩形板作为安装接口。该产品的壳体采用钢板材料制造,具有重型结构设计,能够承受严苛的工业环境考验。脚轮的转向机制配备两个钢珠滚道,确保平稳灵活的360度旋转性能。轮子直径为125毫米,采用实心橡胶材料制成,表面为黑色,具有优异的耐磨性和抓地力。轮子内部采用滚柱轴承设计,保证了长期稳定的运转效率和低噪音操作。产品的总体高度为155毫米,紧凑的结构设计使其适用于各类工业设备和运输工具。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克(最高运行速度4千米每小时)和100千克(最高运行速度3千米每小时),能够满足不同工作场景的需求。Alpha smart万向脚轮凭借其坚固的材料选择、精密的轴承系统和出色的承载能力,成为工业领域可靠的移动配件选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
易于操控
双滚珠轴承转向头