跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料,胎面为实心橡胶不留痕设计,硬度为Shore A 63,配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮和商业环境提供优质的移动支撑。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2477PIP125P50
EAN
4031582362091
S4物料编号
990035932
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
160 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.02 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
262 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
131 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2471PIP125P50

Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和出色的耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。轮子配备精密滚珠轴承,保证运行的顺畅性和使用寿命。脚轮轮径为125毫米,总高度为160毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合。

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Agila
2478PIP125P50

Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的固定连接。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构强度和耐用性。车轮轮体由聚丙烯材料制成,具有良好的机械性能和化学稳定性,轮面采用实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度为63,既保证了良好的滚动性能又避免地面划痕。车轮配备精密滚珠轴承,保证平滑转动和较长使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,尺寸紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达160公斤,能够满足中等负载的移动和固定需求,适用于工业设备、仓储货架和轻型机械等应用领域。

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Agila
2470PIP125P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制成,轮面为实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,有效保护地面。轮子配置精密滚珠轴承,保证运行的顺畅性和可靠性。产品整体高度为160毫米,轮子直径为125毫米,结构紧凑。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足各种应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支持。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2471PIP125P50

Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和出色的耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。轮子配备精密滚珠轴承,保证运行的顺畅性和使用寿命。脚轮轮径为125毫米,总高度为160毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合。

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Agila
2478PIP125P50

Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的固定连接。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构强度和耐用性。车轮轮体由聚丙烯材料制成,具有良好的机械性能和化学稳定性,轮面采用实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度为63,既保证了良好的滚动性能又避免地面划痕。车轮配备精密滚珠轴承,保证平滑转动和较长使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,尺寸紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达160公斤,能够满足中等负载的移动和固定需求,适用于工业设备、仓储货架和轻型机械等应用领域。

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Agila
2470PIP125P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制成,轮面为实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,有效保护地面。轮子配置精密滚珠轴承,保证运行的顺畅性和可靠性。产品整体高度为160毫米,轮子直径为125毫米,结构紧凑。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足各种应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支持。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg